Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10206-1000 |
10206-1090 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | |
---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 1 | 4 giorni | 0° | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 90° |
Loading...
Tipo | B | Larghezza scanalatura(mm) | 10 | A(mm) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 9.8 |
Configura
Proprietà di base
Versione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali