Contenitore portaminuteria in plastica per scanalatura profilo tipo I, scanalatura profilo tipo B e profilo di aggancio (10550-05)

Contenitore portaminuteria in plastica per scanalatura profilo tipo I, scanalatura profilo tipo B e profilo di aggancio (10550-05)
· Per la predisposizione di piccoli pezzi

· Montaggio semplice

· Campo di marcatura ben visibile

· Impilabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10550-05-00110103
10550-05-00211103
10550-05-10110103
10550-05-10211103
10550-05-20110205
10550-05-20110291
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Versione 1 Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

10.76 €

1 4 giorni ATipo I81105119--103.1--

17.66 €

1 4 giorni BTipo I82115119--103.1--

10.76 €

1 4 giorni ATipo B101105119--103.1--

17.66 €

1 4 giorni BTipo B102115119--103.1--

16.42 €

1 4 giorni CPer profilo di montaggio-110.64713.682.72001835

17.21 €

1 4 giorni DPer profilo di montaggio-110.64713.65.32.72861835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale Nero H=altezza(mm) 40

Supporto tecnico