Portabicchieri in plastica antistatica per profili in alluminio, chiuso (10550-15)

Portabicchieri in plastica antistatica per profili in alluminio, chiuso (10550-15)
· Antistatico

· Montaggio semplice

· Messa fuori servizio sicura di unità

· Plastica rinforzata con fibra di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10550-15-11

Codice componente
10550-15-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.30 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale Nero Versione 1 Chiuso
B=larghezza(mm) 33 B1(mm) 17 B2(mm) 25.5
B3(mm) 23 D=diametro esterno(mm) 100 D1=diametro interno(mm) 93
D3(mm) 5.5 H=altezza(mm) 118 H1(mm) 112
H2(mm) 70 L=lunghezza(mm) 106 L1(mm) 59
L2(mm) 9.3

Si trova sulla pagina di Portabicchieri in plastica antistatica per profili in alluminio, chiuso (10550-15), il codice articolo è il seguente: 10550-15-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10550-15-11.

Supporto tecnico