Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
96990-10-0850085004
B1(mm) | 850 | H2(mm) | 850 | S=spessore del disco(mm) | 4 |
---|
Si trova sulla pagina di Lastre in vetro acrilico (96990-10), il codice articolo è il seguente: 96990-10-0850085004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96990-10-0850085004.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali