Aste tonde (96990-13) (96990-13-10X125)

Aste tonde (96990-13) 96990-13-10X125

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 96990-13-10X125

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.34

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=lunghezza: 125 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

96990-13-10X125

Codice componente
96990-13-10X125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

3.34 €

1 4 giorni 125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox D=diametro(mm) 10

Si trova sulla pagina di Aste tonde (96990-13), il codice articolo è il seguente: 96990-13-10X125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 96990-13-10X125.

Tipologia prodotto

Codice componente
96990-13-10X250
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

5.09 €

1 4 giorni 250

Supporto tecnico