Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735 (K1909)

Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735 (K1909)
· Per la connessione ed il posizionamento di pezzi da lavorare

· Temprati e rettificati

· Smontabile semplicemente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1909.05X16
K1909.05X20
K1909.05X24
K1909.05X28
K1909.05X32
K1909.05X36
K1909.05X40
K1909.05X45
K1909.06X16
K1909.06X18
K1909.06X20
K1909.06X24
K1909.06X28
K1909.06X32
K1909.06X36
K1909.06X40
K1909.06X45
K1909.06X50
K1909.06X55
K1909.06X60
K1909.08X20
K1909.08X24
K1909.08X28
K1909.08X32
K1909.08X36
K1909.08X40
K1909.08X45
K1909.08X50
K1909.08X55
K1909.08X60
K1909.08X70
K1909.08X80
K1909.08X90
K1909.08X100
K1909.10X20
K1909.10X24
K1909.10X28
K1909.10X32
K1909.10X36
K1909.10X40
K1909.10X45
K1909.10X50
K1909.10X55
K1909.10X60
K1909.10X70
K1909.10X80
K1909.10X90
K1909.10X100
K1909.12X32
K1909.12X36
K1909.12X40
K1909.12X45
K1909.12X50
K1909.12X55
K1909.12X60
K1909.12X70
K1909.12X80
K1909.12X90
K1909.12X100
K1909.12X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
D1=Filettatura T
(mm)
L2 ca.
(mm)
L1 ca.
(mm)
Peso
(kg)

1.64 €

1 4 giorni 516M361,70,60,0019

1.56 €

1 4 giorni 520M361,70,60,0025

1.64 €

1 4 giorni 524M361,70,60,0032

1.71 €

1 4 giorni 528M361,70,60,0037

1.84 €

1 4 giorni 532M361,70,60,0041

1.94 €

1 4 giorni 536M361,70,60,0049

2.01 €

1 4 giorni 540M361,70,60,0055

2.12 €

1 4 giorni 545M361,70,60,0062

1.09 €

1 4 giorni 616M462,10,80,0026

1.07 €

1 4 giorni 618M462,10,80,0028

0.99 €

1 4 giorni 620M462,10,80,0033

1.05 €

1 4 giorni 624M462,10,80,0041

1.06 €

1 4 giorni 628M462,10,80,0050

1.15 €

1 4 giorni 632M462,10,80,0059

1.21 €

1 4 giorni 636M462,10,80,0069

1.25 €

1 4 giorni 640M462,10,80,0078

1.31 €

1 4 giorni 645M462,10,80,0088

1.41 €

1 4 giorni 650M462,10,80,0097

1.54 €

1 4 giorni 655M462,10,80,0011

1.56 €

1 4 giorni 660M462,10,80,0122

1.17 €

1 4 giorni 820M582,610,0057

1.25 €

1 4 giorni 824M582,610,0074

1.29 €

1 4 giorni 828M582,610,0090

1.40 €

1 4 giorni 832M582,610,0105

1.50 €

1 4 giorni 836M582,610,0121

1.54 €

1 4 giorni 840M582,610,0137

1.64 €

1 4 giorni 845M582,610,0158

1.73 €

1 4 giorni 850M582,610,0175

1.98 €

1 4 giorni 855M582,610,0196

2.02 €

1 4 giorni 860M582,610,0214

2.20 €

1 4 giorni 870M582,610,0255

2.55 €

1 4 giorni 880M582,610,0294

2.61 €

1 4 giorni 890M582,610,0333

3.35 €

1 4 giorni 8100M582,610,0366

2.17 €

1 4 giorni 1020M61031,20,0087

1.66 €

1 4 giorni 1024M61031,20,0109

1.75 €

1 4 giorni 1028M61031,20,0133

1.64 €

1 4 giorni 1032M61031,20,0159

1.73 €

1 4 giorni 1036M61031,20,0181

1.96 €

1 4 giorni 1040M61031,20,0203

2.09 €

1 4 giorni 1045M61031,20,0237

2.20 €

1 4 giorni 1050M61031,20,0266

2.52 €

1 4 giorni 1055M61031,20,0301

2.55 €

1 4 giorni 1060M61031,20,0331

2.86 €

1 4 giorni 1070M61031,20,0393

3.14 €

1 4 giorni 1080M61031,20,0453

3.01 €

1 4 giorni 1090M61031,20,0511

3.17 €

1 4 giorni 10100M61031,20,0579

1.96 €

1 4 giorni 1232M6103,81,60,0238

2.09 €

1 4 giorni 1236M6103,81,60,0274

2.35 €

1 4 giorni 1240M6103,81,60,0309

2.55 €

1 4 giorni 1245M6103,81,60,0355

2.73 €

1 4 giorni 1250M6103,81,60,0397

2.86 €

1 4 giorni 1255M6103,81,60,0444

2.99 €

1 4 giorni 1260M6103,81,60,0484

3.27 €

1 4 giorni 1270M6103,81,60,0577

3.50 €

1 4 giorni 1280M6103,81,60,0665

3.86 €

1 4 giorni 1290M6103,81,60,0752

4.06 €

1 4 giorni 12100M6103,81,60,0841

4.12 €

1 4 giorni 12120M6103,81,60,1014

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale a indurimento superficiale Versione 1 filettatura interna
Denominazione Spina Cilindrica DIN EN ISO DIN EN ISO 8735 RoHS true

Supporto tecnico