Rotella con supporto (95010) (Codici componente)

Rotella con supporto (95010)
· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95010-050181
95010-075251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Carico consentito
(kg)

7.41 €

1 4 giorni 69501840

9.66 €

1 4 giorni 98752560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio D1(mm) 11

Supporto tecnico