Rotella orientabile con stop fix (95012) (95012-080252)

Rotella orientabile con stop fix (95012) 95012-080252

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 95012-080252

Marca: NORELEM

Prezzo: 43.19

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 111 mm

Diam. rotella D: 80 Ø

Larghezza rotella B: 25 mm

R: 80 mm

Carico consentito: 60 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95012-080252

Codice componente
95012-080252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

43.19 €

1 4 giorni 11180258060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio A(mm) 40

Si trova sulla pagina di Rotella orientabile con stop fix (95012), il codice articolo è il seguente: 95012-080252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95012-080252.

Tipologia prodotto

Codice componente
95012-100322
95012-125252
95012-125322
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

46.17 €

1 4 giorni 136100329090

47.00 €

1 4 giorni 16112525102.580

48.49 €

1 4 giorni 16112532102.5100

Supporto tecnico