Codice articolo del costruttore: 95012-11080321
Marca: NORELEM
Prezzo: 32.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Altezza di montaggio H: 111 mm
Diam. rotella D: 80 Ø
Carico consentito: 65 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
95012-11080321
Tipo ruota | Con piastra fissa | Materiale bozzello | Termoplastica | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza rotella B(mm) | 32 | Cuscinetti rotella | Cuscinetto liscio |
Si trova sulla pagina di Rotella industriali fisse, elettricamente conduttiva (95012), il codice articolo è il seguente: 95012-11080321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95012-11080321.
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Carico consentito(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
95012-11100321 |
95012-11125321 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Carico consentito (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.67 € | 1 | 4 giorni | 136 | 100 | 70 | ||
46.29 € | 1 | 4 giorni | 161 | 125 | 80 |