Rotella orientabile con stop fix, elettricamente conduttiva (95012)

Rotella orientabile con stop fix, elettricamente conduttiva (95012)
· Per la protezione dalla scarica elettrostatica

· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95012-11080322
95012-11100322
95012-11125322
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

53.35 €

1 4 giorni 111808065

59.75 €

1 4 giorni 1361009070

67.47 €

1 4 giorni 161125102.580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Termoplastica Materiale raccordo Acciaio
Larghezza rotella B(mm) 32 Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio A(mm) 40

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico