Rotella industriali fisse, elettricamente conduttiva (95016) (Codici componente)

Rotella industriali fisse, elettricamente conduttiva (95016)
· Per la protezione dalla scarica elettrostatica

· Corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfera

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, antitraccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95016-11080321
95016-11100321
95016-11125321
95016-11160401
95016-11200401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

26.01 €

1 4 giorni 10280329556085100807665

32.93 €

1 4 giorni 125100329556085100807670

40.83 €

1 4 giorni 150125329556085100807680

105.11 €

1 4 giorni 19516040117580110140105-130

121.00 €

1 4 giorni 23520040117580110140105-160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Termoplastica Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio

Supporto tecnico