Rotella orientabile con stop fix (95018) (Codici componente)

Rotella orientabile con stop fix (95018)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto a rulli

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in poliammide

· Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95018-100372
95018-125372
95018-160502
95018-200502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

76.67 €

1 4 giorni 12510032936-60851008086170

85.77 €

1 4 giorni 15012537940-608510080102.5200

138.51 €

1 4 giorni 1951605011607580110140105140350

157.53 €

1 4 giorni 2352005011657580110140105165400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto a rullini

Supporto tecnico