Rotella con supporto (95020)

Rotella con supporto (95020)
· Ruote con cuscinetto a sfere

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione di acciaio

· Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95020-100401
95020-125501
95020-160501
95020-200501
95020-250601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

78.11 €

1 4 giorni 14010040960-8510080180

120.47 €

1 4 giorni 17012550118075110140105280

166.65 €

1 4 giorni 20216050118075110140105400

180.17 €

1 4 giorni 24520050118075110140105500

275.24 €

1 4 giorni 29525060118075110140105700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Acciaio Materiale raccordo Gomma
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico