Rotella con supporto (95026) (Codici componente)

Rotella con supporto (95026)
· Ruote in gomma morbida

· Marcia silenziosa

· Elasticità elevata

· Scarsa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95026-101000401
95026-101250401
95026-101500401
95026-101600501
95026-102000501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

72.68 €

1 4 giorni 1251004096055851008076150

90.20 €

1 4 giorni 1501254096055851008076150

159.56 €

1 4 giorni 19015040118075110140105-280

162.73 €

1 4 giorni 19516050118075110140105-300

208.67 €

1 4 giorni 23520050118075110140105-300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Supporto tecnico