Rotella con supporto (95028) (Codici componente)

Rotella con supporto (95028)
· Ruote con cuscinetti a sfera di precisione

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Cerchione in alluminio

· Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95028-100401
95028-125401
95028-160501
95028-200501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

88.10 €

1 4 giorni 13010040960-8510080250

99.29 €

1 4 giorni 15512540960-8510080250

152.02 €

1 4 giorni 20216050118075110140105550

181.24 €

1 4 giorni 24520050118075110140105800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Poliuretano Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Supporto tecnico