Rotella con supporto (95032) (Codici componente)

Rotella con supporto (95032)
· Ruote con cuscinetti a sfera di precisione

· Alloggiamento in acciaio

· Cerchione di acciaio

· Superficie di scorrimento in poliuretano, bassa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95032-160501
95032-200501
95032-250601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

307.01 €

1 4 giorni 20516050118075110140105700

336.64 €

1 4 giorni 245200501180751101401051000

520.83 €

1 4 giorni 3052506014105-1401751401350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Poliuretano Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Supporto tecnico