Rotella con supporto (95036) (Codici componente)

Rotella con supporto (95036)
· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Ruota in poliammide, resistente all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95036-100371
95036-125401
95036-150501
95036-200501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

35.55 €

1 4 giorni 14010037960-8510080280

40.67 €

1 4 giorni 16512540960-8510080300

68.79 €

1 4 giorni 19715050118075110140105400

92.93 €

1 4 giorni 24520050118075110140105600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Poliammide Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio

Supporto tecnico