Rotella orientabile con stop top (95036) (Codici componente)

Rotella orientabile con stop top (95036)
· Alloggiamento del corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Ruota in poliammide, resistente all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95036-100372
95036-125402
95036-150502
95036-200502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

136.15 €

1 4 giorni 1401003794560-851008095280

141.88 €

1 4 giorni 1651254094560-8510080107.5300

175.76 €

1 4 giorni 1971505011658075110140105140400

208.30 €

1 4 giorni 2452005011708075110140105170600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Poliammide Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio

Supporto tecnico