Rotella con supporto (95040) (Codici componente)

Rotella con supporto (95040)
· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Ruota in poliammide, resistente all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95040-075321
95040-075324
95040-100371
95040-100374
95040-125401
95040-125404
95040-150501
95040-150504
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetti rotella D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Carico consentito
(kg)

37.72 €

1 4 giorni 1187532Cuscinetto liscio960-8510080300

80.88 €

1 4 giorni 1187532Cuscinetto a sfere960-8510080300

50.18 €

1 4 giorni 14010037Cuscinetto liscio960-8510080500

98.66 €

1 4 giorni 14010037Cuscinetto a sfere960-8510080500

70.95 €

1 4 giorni 16512540Cuscinetto liscio960-8510080700

122.79 €

1 4 giorni 16512540Cuscinetto a sfere960-8510080700

92.52 €

1 4 giorni 19715050Cuscinetto liscio118075110140105800

134.04 €

1 4 giorni 19715050Cuscinetto a sfere118075110140105800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Poliammide Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico