Rotella orientabile (95040) (Codici componente)

Rotella orientabile (95040)
· Corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfera e guscio del cuscinetto temprato

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Ruota in poliammide, resistente all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95040-07532
95040-075323
95040-10037
95040-100373
95040-12540
95040-125403
95040-15050
95040-150503
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetti rotella D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

86.42 €

1 4 giorni 1187532Cuscinetto liscio94560-851008082.5300

138.51 €

1 4 giorni 1187532Cuscinetto a sfere94560-851008082.5300

105.47 €

1 4 giorni 14010037Cuscinetto liscio94560-851008095500

153.10 €

1 4 giorni 14010037Cuscinetto a sfere94560-851008095500

126.21 €

1 4 giorni 16512540Cuscinetto liscio94560-8510080107.5700

179.14 €

1 4 giorni 16512540Cuscinetto a sfere94560-8510080107.5700

155.40 €

1 4 giorni 19715050Cuscinetto liscio11658075110140105140800

197.13 €

1 4 giorni 19715050Cuscinetto a sfere11658075110140105140800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Poliammide Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico