Rotella orientabile con "stop-top" (95040) (Codici componente)

Rotella orientabile con "stop-top" (95040)
· Corpo delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfera e guscio del cuscinetto temprato

· Ruote con cuscinetto radente

· Alloggiamento in lamiera d'acciaio

· Ruota in poliammide, resistente all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95040-075322
95040-075325
95040-100372
95040-100375
95040-125402
95040-125405
95040-150502
95040-150505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Cuscinetti rotella D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

139.53 €

1 4 giorni 1187532Cuscinetto liscio94560-851008082.5300

182.27 €

1 4 giorni 1187532Cuscinetto a sfere94560-851008082.5300

150.94 €

1 4 giorni 14010037Cuscinetto liscio94560-851008095500

199.24 €

1 4 giorni 14010037Cuscinetto a sfere94560-851008095500

171.11 €

1 4 giorni 16512540Cuscinetto liscio94560-8510080107.5700

224.46 €

1 4 giorni 16512540Cuscinetto a sfere94560-8510080107.5700

201.55 €

1 4 giorni 19715050Cuscinetto liscio11658075110140105140800

241.36 €

1 4 giorni 19715050Cuscinetto a sfere11658075110140105140800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Poliammide Materiale raccordo Acciaio

Supporto tecnico