Rotella con supporto (95041) (Codici componente)

Rotella con supporto (95041)
· Inox

· Scarsa resistenza al rotolamento

· Ridotta resistenza alla rotazione

· Resistente all'abrasione.

· Resistenza chimica elevata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95041-210750321
95041-211000371
95041-211250401
95041-211500501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Carico consentito
(kg)

57.15 €

1 4 giorni 100753296055851008076150

72.20 €

1 4 giorni 1251003796055851008076150

95.14 €

1 4 giorni 1501254096055851008076150

158.60 €

1 4 giorni 19015050118075110140105-300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello Poliammide Materiale raccordo Acciaio inox
Codice acciaio 1.4301 Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio

Supporto tecnico