Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto (95045) (Codici componente)

Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto (95045)
· Cuscinetti a sfera doppi

· Protezione sfera

· Rotella in poliuretano: scorrimento silenzioso, bassa resistenza al rotolamento, non lascia tracce sul pavimento

· Rullo in poliammide: resistenza al rotolamento e alla rotazione molto bassa, alta resistenza all'abrasione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95045-0352701
95045-0352711
95045-0352802
95045-0352812
95045-0503202
95045-0503212
95045-0503301
95045-0503311
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Forma Cilindro/Rullo materiale D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

22.56 €

1 4 giorni 50Poliuretano3527APoliuretano114315------32.5100

24.23 €

1 4 giorni 52Poliuretano3527BPoliuretano6.2-1538486060483832.5100

60.06 €

1 4 giorni 50[Altro] Poliammide3528APoliammide114315------32.5100

61.09 €

1 4 giorni 52[Altro] Poliammide3528BPoliammide6.2-1538486060483832.5100

84.06 €

1 4 giorni 70[Altro] Poliammide5032APoliammide135729------54150

86.94 €

1 4 giorni 73[Altro] Poliammide5032CPoliammide8.5-2945516690756154150

58.58 €

1 4 giorni 70Poliuretano5033APoliuretano135729------54150

61.49 €

1 4 giorni 73Poliuretano5033CPoliuretano8.5-2945516690756154150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale raccordo Acciaio Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Supporto tecnico