Rotella orientabile per ambienti igienici (95046) (Codici componente)

Rotella orientabile per ambienti igienici (95046)
· Indicato per gli ambienti igienici

· Rilevabile a livello ottico

· Assorbente a livello acustico

· Elevato comfort di guida.

· Ridotta resistenza al rotolamento e alla rotazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95046-11100035
95046-11125040
95046-11160045
95046-11200050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

63.94 €

1 4 giorni 12510035936605585100807686200

87.09 €

1 4 giorni 150125409406055851008076102.5250

119.05 €

1 4 giorni 1951604511608075110140105-140400

174.31 €

1 4 giorni 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Termoplastica Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio

Supporto tecnico