Rotella orientabile (95026) (Codici componente)

Rotella orientabile (95026)
· Ruote in gomma morbida

· Marcia silenziosa

· Elasticità elevata

· Scarsa resistenza al rotolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95026-10100040
95026-10125040
95026-10150040
95026-10160050
95026-10200050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Carico consentito
(kg)

84.41 €

1 4 giorni 12510040936605585100807686150

101.60 €

1 4 giorni 150125409406055851008076102.5150

180.95 €

1 4 giorni 1901504011548075110140105-129280

184.31 €

1 4 giorni 1951605011548075110140105-134300

231.66 €

1 4 giorni 2352005011548075110140105-154300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Materiale bozzello Gomma Materiale raccordo Acciaio
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere Versione 2 Con pneumatici in gomma morbida

Supporto tecnico