Dadi ciechi esagonali, a Forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox (07280-01)

Dadi ciechi esagonali, a Forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox (07280-01)
· Acciaio, acciaio zincato, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4

· Lato superiore chiuso, rotondo

· Protegge l'estremità aperta della filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07280-01-104
07280-01-105
07280-01-106
07280-01-108
07280-01-110
07280-01-112
07280-01-114
07280-01-116
07280-01-120
07280-01-124
07280-01-204
07280-01-205
07280-01-206
07280-01-208
07280-01-210
07280-01-212
07280-01-214
07280-01-216
07280-01-220
07280-01-224
07280-01-230
07280-01-304
07280-01-305
07280-01-306
07280-01-308
07280-01-310
07280-01-312
07280-01-314
07280-01-316
07280-01-320
07280-01-324
07280-01-330
07280-01-404
07280-01-405
07280-01-406
07280-01-408
07280-01-410
07280-01-412
07280-01-414
07280-01-416
07280-01-420
07280-01-424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Grado G
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T min.
(mm)
W
(mm)
X
(mm)

0.25 €

1 4 giorni 4Acciaio-Lucido6-6.57.6683.23.2575.2621.4

0.25 €

1 4 giorni 5Acciaio-Lucido6-7.58.791043.7587.2121.6

0.39 €

1 4 giorni 6Acciaio-Lucido6-9.511.051254.75107.7122

0.58 €

1 4 giorni 8Acciaio-Lucido6-12.514.38156.56.251310.6522.4

1.32 €

1 4 giorni 10Acciaio-Lucido6-1518.91887.51712.6523

1.95 €

1 4 giorni 12Acciaio-Lucido66.41721.122108.51915.653-

3.53 €

1 4 giorni 14Acciaio-Lucido67.32023.92511102217.654-

3.80 €

1 4 giorni 16Acciaio-Lucido67.32326.76281311.52420.584-

4.29 €

1 4 giorni 20Acciaio-Lucido69.32832.953416143025.585-

6.67 €

1 4 giorni 24Acciaio-Lucido610.73439.64219173630.56-

0.29 €

1 4 giorni 4Acciaio-Galvanizzato6-6.57.6683.23.2575.2621.4

0.29 €

1 4 giorni 5Acciaio-Galvanizzato6-7.58.791043.7587.2121.6

0.41 €

1 4 giorni 6Acciaio-Galvanizzato6-9.511.051254.75107.7122

0.66 €

1 4 giorni 8Acciaio-Galvanizzato6-12.514.38156.56.251310.6522.4

1.45 €

1 4 giorni 10Acciaio-Galvanizzato6-1518.91887.51712.6523

2.13 €

1 4 giorni 12Acciaio-Galvanizzato66.41721.122108.51915.653-

3.91 €

1 4 giorni 14Acciaio-Galvanizzato67.32023.92511102217.654-

4.18 €

1 4 giorni 16Acciaio-Galvanizzato67.32326.76281311.52420.584-

4.72 €

1 4 giorni 20Acciaio-Galvanizzato69.32832.953416143025.585-

7.31 €

1 4 giorni 24Acciaio-Galvanizzato610.73439.64219173630.56-

35.26 €

1 4 giorni 30Acciaio-Galvanizzato612.74450.950242246397-

0.29 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxA2Lucido70-6.57.6683.23.2575.2621.4

0.29 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA2Lucido70-7.58.791043.7587.2121.6

0.41 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA2Lucido70-9.511.051254.75107.7122

0.66 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA2Lucido70-12.514.38156.56.251310.6522.4

1.45 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA2Lucido70-1518.91887.51712.6523

2.13 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA2Lucido706.41721.122108.51915.653-

3.91 €

1 4 giorni 14Acciaio inoxA2Lucido707.32023.92511102217.654-

4.18 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA2Lucido707.32326.76281311.52420.584-

5.18 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA2Lucido709.32832.953416143025.585-

8.06 €

1 4 giorni 24Acciaio inoxA2Lucido7010.73439.64219173630.56-

38.78 €

1 4 giorni 30Acciaio inoxA2Lucido7012.74450.950242246397-

0.43 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxA4Lucido70-6.57.6683.23.2575.2621.4

0.43 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA4Lucido70-7.58.791043.7587.2121.6

0.61 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA4Lucido70-9.511.051254.75107.7122

0.98 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA4Lucido70-12.514.38156.56.251310.6522.4

2.19 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA4Lucido70-1518.91887.51712.6523

3.20 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA4Lucido706.41721.122108.51915.653-

5.88 €

1 4 giorni 14Acciaio inoxA4Lucido707.32023.92511102217.654-

6.27 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA4Lucido707.32326.76281311.52420.584-

7.81 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA4Lucido709.32832.953416143025.585-

12.10 €

1 4 giorni 24Acciaio inoxA4Lucido7010.73439.64219173630.56-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico