Codice articolo del costruttore: K0805.314050060
Marca: KIPP
Prezzo: 4,827.70 €
Tempi di consegna: 4 giorni
BN=Larghezza cava: 14 mm
D2=Diametro interno: 20 mm
D3=Foro di montaggio: M16
D4=Foro di montaggio: M12
H=Altezza: 600 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0805.314050060
Codice componente
|
---|
K0805.314050060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | BN=Larghezza cava (mm) | D2=Diametro interno (mm) | D3=Foro di montaggio | D4=Foro di montaggio | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H4=Altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L9=Passo di cava a T (mm) | NB=N. di fori in direzione trasversale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,827.70 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | M16 | M12 | 600 | 50 | 23 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | 4 | 270,0000 |
Loading...
Materiale principale | GJL300 | Forma | C | Versione 1 | con cava a T |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Colonna di Montaggio a 4 Lati | D5=Filettatura | M16 | H3(mm) | 18 |
L11(mm) | 25 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T (K0805), il codice articolo è il seguente: K0805.314050060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0805.314050060.
Configura
Proprietà di base
L4(mm)
Tipo
BN=Larghezza cava(mm)
D2=Diametro interno(mm)
D3=Foro di montaggio
D4=Foro di montaggio
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H4=Altezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L9=Passo di cava a T(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0805.314040050 |
K0805.314040065 |
K0805.314050075 |
K0805.314063070 |
K0805.314063085 |
K0805.314080080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | BN=Larghezza cava (mm) | D2=Diametro interno (mm) | D3=Foro di montaggio | D4=Foro di montaggio | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H4=Altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L9=Passo di cava a T (mm) | NB=N. di fori in direzione trasversale | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,504.05 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | M16 | M12 | 500 | 50 | 23 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 100 | 3 | 160,0000 | ||
4,925.45 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | M16 | M12 | 650 | 50 | 23 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 100 | 4 | 200,0000 | ||
6,714.85 € | 1 | 4 giorni | 14 | 20 | M16 | M12 | 750 | 50 | 23 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | 5 | 300,0000 | ||
7,253.05 € | 1 | 4 giorni | 14 | 25 | M16 | M16 | 700 | 50 | 30 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 125 | 4 | 375,0000 | ||
9,042.45 € | 1 | 4 giorni | 14 | 25 | M16 | M16 | 850 | 50 | 23 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 125 | 5 | 460,0000 | ||
10,193.60 € | 1 | 4 giorni | 14 | 25 | M16 | M16 | 800 | 50 | 23 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 150 | 4 | 655,0000 |