Codice articolo del costruttore: K0809.100201515
Marca: KIPP
Prezzo: 386.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=Larghezza: 150 mm
H=Altezza: 150 mm
L=Lunghezza: 200 mm
Peso: 22,2200 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0809.100201515
Materiale principale | GJL300 | Forma | A | Versione 1 | con superfici di contatto prelavorate |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Staffa d'Appoggio | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Staffe in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate (K0809), il codice articolo è il seguente: K0809.100201515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0809.100201515.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=Larghezza(mm)
H=Altezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0809.100251520 |
K0809.100302025 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=Larghezza (mm) | H=Altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484.15 € | 1 | 4 giorni | 150 | 200 | 250 | 40,0000 | ||
580.75 € | 1 | 4 giorni | 200 | 250 | 300 | 56,0000 |