Blocchi di fissaggio forma M (K0810)

Blocchi di fissaggio forma M (K0810)
· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Elemento in altezza senza superfici di appoggio e contatto

· Superfici di appoggio rettificate

· Passo 50 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0810.12112050
K0810.12116050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A Filettatura A Foro calibrato B Ø per vite a spallamento C
(mm)
Vite a spallamento corrispondente Peso
(kg)

478.40 €

1 4 giorni M1212 F712 F72207533-1120552,6930

476.10 €

1 4 giorni M1616 F716 F72607533-1160552,3800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Forma M Denominazione Blocco di Fissaggio
Numero dei fori di montaggio 2 Numero dei fori modulari 7 RoHS true

Supporto tecnico