Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm (K1237)

Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm (K1237)
· Azionamento meccanico

· Automatizzabile: Supporto per sistemi di movimentazione

· Flessibile nel fissaggio

· Compatibili con sistemi di bloccaggio a punto zero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1237.080200
K1237.125315
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
Peso
(kg)

1,093.65 €

1 4 giorni 8050h7162006-10166-16152125,8200

1,973.40 €

1 4 giorni 12568h7173156-18894-276661416,8500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Versione 1 per sistemi di serraggio a punto zero
Denominazione Dispositivo Centrico di Serraggio RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico