Codice articolo del costruttore: K1535.21240065
Marca: KIPP
Prezzo: 5,562.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero dei fori modulari: 176
D=Foro calibrato: 12 mm
D1=Filettatura: M12
D2=Diametro interno: 20 mm
D4=Foro di montaggio: M12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1535.21240065
Codice componente
|
---|
K1535.21240065 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero dei fori modulari | D=Foro calibrato (mm) | D1=Filettatura | D2=Diametro interno (mm) | D4=Foro di montaggio | H=Altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | NB=N. di fori in direzione trasversale | NL=N. di fori in direzione longitudinale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,562.55 € | 1 | 4 giorni | 176 | 12 | M12 | 20 | M12 | 650 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 103 | 10 | 1 | 175,0000 |
Loading...
Materiale principale | GJL300 | Forma | B | Versione 1 | a 8 lati |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con fori modulari | Denominazione | Torre di Serraggio | D3=Foro di montaggio | M16 |
D5=Filettatura | M16 | H1(mm) | 50 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Torrette di serraggio ghisa grigia 8 lati con fori modulari (K1535), il codice articolo è il seguente: K1535.21240065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1535.21240065.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero dei fori modulari
D=Foro calibrato(mm)
D1=Filettatura
D2=Diametro interno(mm)
D4=Foro di montaggio
H=Altezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale
NL=N. di fori in direzione longitudinale
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1535.21240050 |
K1535.21250060 |
K1535.21250075 |
K1535.21263070 |
K1535.21263085 |
K1535.21280080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero dei fori modulari | D=Foro calibrato (mm) | D1=Filettatura | D2=Diametro interno (mm) | D4=Foro di montaggio | H=Altezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | NB=N. di fori in direzione trasversale | NL=N. di fori in direzione longitudinale | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,459.70 € | 1 | 4 giorni | 128 | 12 | M12 | 20 | M12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 103 | 7 | 1 | 145,0000 | ||
5,881.10 € | 1 | 4 giorni | 160 | 12 | M12 | 20 | M12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 124 | 9 | 1 | 223,0000 | ||
7,033.40 € | 1 | 4 giorni | 208 | 12 | M12 | 20 | M12 | 750 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 124 | 12 | 1 | 259,0000 | ||
7,792.40 € | 1 | 4 giorni | 192 | 12 | M12 | 25 | M16 | 700 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 145 | 11 | 1 | 345,0000 | ||
9,066.60 € | 1 | 4 giorni | 240 | 12 | M12 | 25 | M16 | 850 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 145 | 14 | 1 | 389,0000 | ||
12,742.00 € | 1 | 4 giorni | 448 | 12 | M12 | 25 | M16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 207 | 13 | 3 | 611,0000 |