Dadi ciechi esagonali, a Forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox (07280-02)

Dadi ciechi esagonali, a Forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox (07280-02)
· Acciaio, acciaio zincato, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4

· Lato superiore chiuso, rotondo

· Protegge l'estremità aperta della filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07280-02-104
07280-02-105
07280-02-106
07280-02-108
07280-02-110
07280-02-112
07280-02-116
07280-02-120
07280-02-124
07280-02-130
07280-02-204
07280-02-205
07280-02-206
07280-02-208
07280-02-210
07280-02-212
07280-02-216
07280-02-220
07280-02-224
07280-02-230
07280-02-304
07280-02-305
07280-02-306
07280-02-308
07280-02-310
07280-02-312
07280-02-316
07280-02-320
07280-02-324
07280-02-330
07280-02-404
07280-02-405
07280-02-406
07280-02-408
07280-02-410
07280-02-412
07280-02-416
07280-02-420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Grado G
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T min.
(mm)
W
(mm)
X
(mm)

0.47 €

1 4 giorni 4Acciaio-Lucido6-7.665.5874.1611.05

0.48 €

1 4 giorni 5Acciaio-Lucido6-8.7971084.9611.2

0.51 €

1 4 giorni 6Acciaio-Lucido6-11.05912106.711.52

0.77 €

1 4 giorni 8Acciaio-Lucido6-14.381215139.2122.4

1.42 €

1 4 giorni 10Acciaio-Lucido62.2518.914201710.652-

2.44 €

1 4 giorni 12Acciaio-Lucido66.421.116251913.152-

5.01 €

1 4 giorni 16Acciaio-Lucido67.326.7620302416.652-

11.50 €

1 4 giorni 20Acciaio-Lucido69.332.9525353020.582.5-

21.38 €

1 4 giorni 24Acciaio-Lucido610.739.630403623.583-

29.01 €

1 4 giorni 30Acciaio-Lucido612.750.934604627.583-

0.52 €

1 4 giorni 4Acciaio-Galvanizzato6-7.665.5874.1611.05

0.54 €

1 4 giorni 5Acciaio-Galvanizzato6-8.7971084.9611.2

0.55 €

1 4 giorni 6Acciaio-Galvanizzato6-11.05912106.711.51.5

0.86 €

1 4 giorni 8Acciaio-Galvanizzato6-14.381215139.2121.87

1.59 €

1 4 giorni 10Acciaio-Galvanizzato62.2518.914201710.652-

2.69 €

1 4 giorni 12Acciaio-Galvanizzato66.421.116251913.152-

5.52 €

1 4 giorni 16Acciaio-Galvanizzato67.326.7620302416.652-

12.65 €

1 4 giorni 20Acciaio-Galvanizzato69.332.9525353020.582.5-

23.52 €

1 4 giorni 24Acciaio-Galvanizzato610.739.630403623.583-

31.91 €

1 4 giorni 30Acciaio-Galvanizzato612.750.934604627.583-

0.52 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxA2Lucido70-7.665.5874.1611.05

0.54 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA2Lucido70-8.7971084.9611.2

0.55 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA2Lucido70-11.05912106.711.51.5

0.86 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA2Lucido70-14.381215139.2121.87

1.59 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA2Lucido702.2518.914201710.652-

2.69 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA2Lucido706.421.116251913.152-

5.52 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA2Lucido707.326.7620302416.652-

12.65 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA2Lucido709.332.9525353020.582.5-

23.52 €

1 4 giorni 24Acciaio inoxA2Lucido7010.739.630403623.583-

54.23 €

1 4 giorni 30Acciaio inoxA2Lucido7012.750.934604627.583-

0.61 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxA4Lucido70-7.665.5874.1611.05

0.66 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxA4Lucido70-8.7971084.9611.2

0.68 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxA4Lucido70-11.05912106.711.51.5

1.01 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxA4Lucido70-14.381215139.2121.87

1.88 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxA4Lucido702.2518.914201710.652-

3.24 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxA4Lucido706.421.116251913.152-

6.64 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxA4Lucido707.326.7620302416.652-

15.19 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxA4Lucido709.332.9525353020.582.5-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico