Supporti piani per piedini articolati, plastica Forma A (27800) (27800-1050)

Supporti piani per piedini articolati, plastica Forma A (27800) 27800-1050

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27800-1050

Marca: NORELEM

Prezzo: 2.51

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 50 mm

Carico massimo: 9 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27800-1050

Codice componente
27800-1050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

2.51 €

1 4 giorni 509

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma A
H=altezza(mm) 18

Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini articolati, plastica Forma A (27800), il codice articolo è il seguente: 27800-1050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27800-1050.

Tipologia prodotto

Codice componente
27800-1030
27800-1040
27800-1045
27800-1060
27800-1080
27800-1100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

1.88 €

1 4 giorni 305

2.17 €

1 4 giorni 409

2.39 €

1 4 giorni 459

2.82 €

1 4 giorni 609

3.13 €

1 4 giorni 809

6.15 €

1 4 giorni 1009

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico