Codice articolo del costruttore: 27830-20303
Marca: NORELEM
Prezzo: 1.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Termoplastica
D=diametro piastra: 30 mm
H=altezza: 13.5 mm
Carico massimo: 15 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27830-20303
Codice componente
|
---|
27830-20303 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D=diametro piastra (mm) | H=altezza (mm) | Carico massimo (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | 4 giorni | Termoplastica | 30 | 13.5 | 15 |
Loading...
Forma | B |
---|
Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini di regolazione ECO, Forma B (27830), il codice articolo è il seguente: 27830-20303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27830-20303.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
D=diametro piastra(mm)
H=altezza(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27830-20301 |
27830-20302 |
27830-20401 |
27830-20402 |
27830-20403 |
27830-20501 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | D=diametro piastra (mm) | H=altezza (mm) | Carico massimo (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 30 | 13.5 | 16 | ||
10.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 30 | 13.5 | 22 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 40 | 14.5 | 18 | ||
14.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 14.5 | 24 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | Termoplastica | 40 | 14.5 | 15 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 50 | 17.5 | 20 |