Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, Forma C (27818)

Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, Forma C (27818)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile

· Appoggio in gomma resistente all'olio e all'acqua, protezione antibatterica e antimicrobica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27818-30801

Codice componente
27818-30801
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Forma C D=diametro piastra(mm) 80
H=altezza(mm) 18 Carico massimo(kN) 35

Si trova sulla pagina di Supporti piani con braccio per piedini di regolazione in zinco pressofuso, Forma C (27818), il codice articolo è il seguente: 27818-30801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27818-30801.

Supporto tecnico