Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma D (27817) (27817-40801)

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma D (27817) 27817-40801

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27817-40801

Marca: NORELEM

Prezzo: 22.05

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Zinco

A: 55 mm

D=diametro piastra: 80 mm

Carico massimo: 35 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27817-40801

Codice componente
27817-40801
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

22.05 €

1 4 giorni Zinco558035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D H=altezza(mm) 20

Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma D (27817), il codice articolo è il seguente: 27817-40801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27817-40801.

Tipologia prodotto

Codice componente
27817-40802
27817-41001
27817-41002
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale A
(mm)
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

47.39 €

1 4 giorni Acciaio inox558045

28.35 €

1 4 giorni Zinco7410035

71.44 €

1 4 giorni Acciaio inox7410045

Supporto tecnico