Codice articolo del costruttore: 27817-30802
Marca: NORELEM
Prezzo: 45.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio inox
A: 55 mm
D=diametro piastra: 80 mm
Carico massimo: 45 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27817-30802
Codice componente
|
---|
27817-30802 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | A (mm) | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 55 | 80 | 45 |
Loading...
Forma | C | H=altezza(mm) | 18 |
---|
Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma C (27817), il codice articolo è il seguente: 27817-30802.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27817-30802.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
A(mm)
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27817-30801 |
27817-31001 |
27817-31002 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | A (mm) | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 55 | 80 | 35 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 74 | 100 | 35 | ||
67.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 74 | 100 | 45 |