Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma B (27817) (27817-21201)

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma B (27817) 27817-21201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27817-21201

Marca: NORELEM

Prezzo: 30.94

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Zinco

D=diametro piastra: 120 mm

Carico massimo: 35 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27817-21201

Codice componente
27817-21201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

30.94 €

1 4 giorni Zinco12035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B H=altezza(mm) 20

Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma B (27817), il codice articolo è il seguente: 27817-21201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27817-21201.

Tipologia prodotto

Codice componente
27817-20601
27817-20602
27817-20801
27817-20802
27817-21001
27817-21002
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

14.55 €

1 4 giorni Zinco6035

30.82 €

1 4 giorni Acciaio inox6045

17.76 €

1 4 giorni Zinco8035

43.08 €

1 4 giorni Acciaio inox8045

24.92 €

1 4 giorni Zinco10035

67.19 €

1 4 giorni Acciaio inox10045

Supporto tecnico