Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma A (27817)

Supporti piani per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma A (27817)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile

· Materiale: piatto in zinco pressofuso o in acciaio inox 1.4305

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27817-10401
27817-10451
27817-10501
27817-10601
27817-10602
27817-10801
27817-10802
27817-11001
27817-11002
27817-11201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

7.89 €

1 4 giorni Zinco4020

8.76 €

1 4 giorni Zinco4525

9.19 €

1 4 giorni Zinco5025

13.34 €

1 4 giorni Zinco6035

29.60 €

1 4 giorni Acciaio inox6045

15.84 €

1 4 giorni Zinco8035

41.23 €

1 4 giorni Acciaio inox8045

20.45 €

1 4 giorni Zinco10035

63.31 €

1 4 giorni Acciaio inox10045

26.58 €

1 4 giorni Zinco12035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A H=altezza(mm) 18

Supporto tecnico