Piedini con sistema di ammortizzazione (27808)

Piedini con sistema di ammortizzazione (27808)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· La piastra antivibrante assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

· Intervallo di temperatura fra -30 °C e 70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27808-036
27808-046
27808-056
27808-074
27808-1036
27808-1046
27808-1056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio D=diametro piastra
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
Carico massimo
(kN)

9.41 €

1 4 giorni Acciaio-3630.55.5150.212

14.45 €

1 4 giorni Acciaio-4640.56.6170.435

18.60 €

1 4 giorni Acciaio-56509190.705

27.81 €

1 4 giorni Acciaio-74689211.372

12.53 €

1 4 giorni Acciaio inox1.44043630.55.5150.212

20.80 €

1 4 giorni Acciaio inox1.44044640.56.6170.435

24.74 €

1 4 giorni Acciaio inox1.440456509190.705

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Poliuretano H1 (di 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) 4 / 2.8 / 1.9

Supporto tecnico