Codice articolo del costruttore: 27801-30801
Marca: NORELEM
Prezzo: 19.18 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Zinco
A: 55 mm
D=diametro piastra: 80 mm
Carico massimo: 30 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27801-30801
Codice componente
|
---|
27801-30801 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | A (mm) | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.18 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 55 | 80 | 30 |
Loading...
Forma | C | H=altezza(mm) | 18 |
---|
Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma C (27801), il codice articolo è il seguente: 27801-30801.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27801-30801.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
A(mm)
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27801-30802 |
27801-31001 |
27801-31002 |
27801-31201 |
27801-31202 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | A (mm) | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 55 | 80 | 35 | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 74 | 100 | 35 | ||
67.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 74 | 100 | 40 | ||
26.57 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 94 | 120 | 35 | ||
86.58 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 94 | 120 | 40 |