Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma B (27801) (27801-20302)

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma B (27801) 27801-20302

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27801-20302

Marca: NORELEM

Prezzo: 14.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio inox

D=diametro piastra: 30 mm

Carico massimo: 20 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27801-20302

Codice componente
27801-20302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

14.60 €

1 4 giorni Acciaio inox3020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B H=altezza(mm) 20

Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma B (27801), il codice articolo è il seguente: 27801-20302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27801-20302.

Tipologia prodotto

Codice componente
27801-20301
27801-20401
27801-20402
27801-20451
27801-20452
27801-20501
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

7.81 €

1 4 giorni Zinco3020

9.01 €

1 4 giorni Zinco4030

16.30 €

1 4 giorni Acciaio inox4030

10.53 €

1 4 giorni Zinco4530

18.49 €

1 4 giorni Acciaio inox4530

10.63 €

1 4 giorni Zinco5030

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico