Codice articolo del costruttore: 27801-10401
Marca: NORELEM
Prezzo: 7.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Zinco
D=diametro piastra: 40 mm
Carico massimo: 30 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27801-10401
Forma | A | H=altezza(mm) | 18 |
---|
Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, Forma A (27801), il codice articolo è il seguente: 27801-10401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27801-10401.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
D=diametro piastra(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27801-10301 |
27801-10302 |
27801-10402 |
27801-10451 |
27801-10452 |
27801-10501 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | D=diametro piastra (mm) | Carico massimo (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 30 | 20 | ||
13.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 30 | 20 | ||
15.22 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 30 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 45 | 30 | ||
17.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 45 | 30 | ||
9.41 € | 1 | 4 giorni | Zinco | 50 | 30 |