Supporti piani per piedini articolati antistatici, Forma B (27800) (27800-12040)

Supporti piani per piedini articolati antistatici, Forma B (27800) 27800-12040

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27800-12040

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro piastra: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27800-12040

Codice componente
27800-12040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)

6.60 €

1 4 giorni 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero Forma B
H=altezza(mm) 20 Carico massimo(kN) 9

Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini articolati antistatici, Forma B (27800), il codice articolo è il seguente: 27800-12040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27800-12040.

Tipologia prodotto

Codice componente
27800-12050
27800-12060
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)

7.67 €

1 4 giorni 50

8.27 €

1 4 giorni 60

Supporto tecnico