Codice articolo del costruttore: 27800-4100
Marca: NORELEM
Prezzo: 11.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 74 mm
D=diametro piastra: 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27800-4100
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | Nero | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 20 | Carico massimo(kN) | 9 |
Si trova sulla pagina di Supporti piani per piedini articolati, plastica Forma D (27800), il codice articolo è il seguente: 27800-4100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27800-4100.
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D=diametro piastra(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
27800-4080 |
27800-4120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | D=diametro piastra (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | ||
14.12 € | 1 | 4 giorni | 94 | 120 |