Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg (21334-20)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg (21334-20)
· Adatto per il montaggio in piano

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-20-0305
21334-20-0356
21334-20-0406
21334-20-0457
21334-20-0508
21334-20-0559
21334-20-0610
21334-20-0660
21334-20-0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)

60.97 €

1 4 giorni 22730550-149.2260.3273-152.4254

64.80 €

1 4 giorni 27735650-200311.1323.8-203.2304.8

68.83 €

1 4 giorni 30240645-250.8361.9374.6-254355.6

72.53 €

1 4 giorni 32845745212.7301.6412.7425.4203.2304.8406.4

76.16 €

1 4 giorni 37950840238.1352.4463.5476.2228.6355.6457.2

79.96 €

1 4 giorni 40555940263.5403.2514.3527254406.4508

83.68 €

1 4 giorni 42961035288.9454565.1577.8279.4457.2558.8

87.55 €

1 4 giorni 48166030314.3504.8615.9628.6304.8508609.6

91.49 €

1 4 giorni 50671130339.7555.6666.8679.4330.2558.8660.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 35.3
Larghezza W(mm) 9.5 Corpo con finitura superficiale Passivato Tipo assemblato Attacco laterale
A(mm) 15.9

Supporto tecnico