Guide telescopiche in alluminio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 300 kg (21335-35)

Guide telescopiche in alluminio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 300 kg (21335-35)
· Per carichi pesanti

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21335-35-0300
21335-35-0350
21335-35-0400
21335-35-0450
21335-35-0500
21335-35-0550
21335-35-0600
21335-35-0650
21335-35-0700
21335-35-0800
21335-35-0900
21335-35-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)

363.26 €

1 4 giorni 300300240142.528575125150

384.83 €

1 4 giorni 350350255167.5335100150200

413.86 €

1 4 giorni 400400270192.5385125175250

435.49 €

1 4 giorni 450450285217.5435150200300

456.15 €

1 4 giorni 500500300242.5485175225350

480.34 €

1 4 giorni 550550300267.5535200250400

500.26 €

1 4 giorni 600600300292.5585225275450

533.92 €

1 4 giorni 650650295317.5635250300500

559.45 €

1 4 giorni 700700290342.5685275325550

606.28 €

1 4 giorni 800800270392.5785325375650

655.28 €

1 4 giorni 900900250442.5885375425750

726.11 €

1 4 giorni 10001000230492.5985425475850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Alluminio Altezza h(mm) 80
Larghezza W(mm) 26.5 Corpo con finitura superficiale Lucido Tipo assemblato Attacco laterale
A(mm) 7.5

Supporto tecnico