Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg (21335-30)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg (21335-30)
· Adatto per il montaggio in piano

· Per carichi pesanti

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21335-30-0254
21335-30-0305
21335-30-0356
21335-30-0406
21335-30-0457
21335-30-0508
21335-30-0559
21335-30-0610
21335-30-0660
21335-30-0711
21335-30-0762
21335-30-0813
21335-30-0864
21335-30-0914
21335-30-1016
21335-30-1067
21335-30-1118
21335-30-1220
21335-30-1372
21335-30-1524
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

77.18 €

1 4 giorni 254254272---152.4209.6228.6------103.1128.5147.6166.6

77.18 €

1 4 giorni 304.8304.8272---203.2260.4279.4------153.9179.3198.4217.4

85.79 €

1 4 giorni 355.6355.6272---254311.2330.2------204.7230.1249.2268.2

90.51 €

1 4 giorni 406.4406.4272---304.8362381127-----255.5280.9300319

105.92 €

1 4 giorni 457.2457.2272---355.6412.8431.8127----246.1306.3331.7350.8369.8

124.57 €

1 4 giorni 508508272---406.4463.6482.6127190.5---296.9357.1382.5401.6420.6

131.47 €

1 4 giorni 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5---347.7407.9433.3452.4471.4

138.41 €

1 4 giorni 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5---398.5458.7484.1503.2522.2

143.29 €

1 4 giorni 660.4660.4264---558.8616635127190.5---449.3509.5534.9554573

150.75 €

1 4 giorni 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5---500.1560.3585.7604.8623.8

172.43 €

1 4 giorni 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5368.3--550.9611.1636.5655.6674.6

181.57 €

1 4 giorni 812.8812.8256235393.7552.5711.2768.4787.4127190.5368.3--601.7661.9687.3706.4725.4

193.17 €

1 4 giorni 863.6863.6253235419.1603.3762819.2838.2127190.5368.3469.9-652.5712.7738.1757.2776.2

203.26 €

1 4 giorni 914.4914.4248235444.5654.1812.8870889127190.5368.3520.7-703.3763.5788.9808827

265.83 €

1 4 giorni 10161016237235546.1755.7914.4971.6990.6127190.5368.3520.7-804.9865.1890.5909.6928.6

329.72 €

1 4 giorni 1066.81066.8228235546.1806.5965.21022.41041.4127190.5368.3520.7-855.7915.9941.3960.4979.4

347.55 €

1 4 giorni 1117.61117.6218235546.1857.310161073.21092.2127190.5368.3520.7-906.5966.7992.11011.21030.2

355.96 €

1 4 giorni 1219.21219.2204235596.9958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.51008.11068.31093.71112.81131.8

373.32 €

1 4 giorni 1371.61371.6196235596.9958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.51160.51220.81246.21265.21284.2

391.99 €

1 4 giorni 15241524182235596.9958.91422.41479.61498.6127190.5368.3520.7825.51312.91373.11398.51417.61436.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 76.2
Larghezza W(mm) 19.1 Corpo con finitura superficiale Passivato Tipo assemblato Attacco laterale
A(mm) 12.7

Supporto tecnico