Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg, Forma A, sinistra (21335-25)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg, Forma A, sinistra (21335-25)
· Bloccaggio in apertura e in chiusura

· Per carichi pesanti

· Sblocco manuale

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21335-25-03050
21335-25-03560
21335-25-04060
21335-25-04570
21335-25-05080
21335-25-05590
21335-25-06100
21335-25-06600
21335-25-07110
21335-25-07620
21335-25-08130
21335-25-08640
21335-25-09140
21335-25-10160
21335-25-10670
21335-25-12190
21335-25-13720
21335-25-15240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Caricamento per coppia
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

140.79 €

1 4 giorni 304.8304.8272---203.2260.4279.4-------153.9179.3198.4

146.11 €

1 4 giorni 355.6355.6272---254311.2330.2-------204.7230.1249.2

155.03 €

1 4 giorni 406.4406.4272---304.8362381-------255.5280.9300

164.51 €

1 4 giorni 457.2457.2272---355.6412.8431.8127------306.3331.7350.8

171.59 €

1 4 giorni 508508272---406.4463.6482.6127-----296.6357.1382.5401.6

182.41 €

1 4 giorni 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5----347.7407.9433.3452.4

196.17 €

1 4 giorni 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5----398.5458.7484.1503.2

206.43 €

1 4 giorni 660.4660.4264---558.8616635127190.5----449.3509.5534.9554

216.40 €

1 4 giorni 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5----500.1560.3585.7604.8

229.73 €

1 4 giorni 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5----550.9611.1636.5655.6

243.98 €

1 4 giorni 812.8812.8256235-552.5711.2768.4787.4127190.5----601.7661.9687.3706.4

288.52 €

1 4 giorni 863.6863.6256235-603.2762819.1838.2127190.5-520.7--652.5712.7738.1757.1

296.67 €

1 4 giorni 914.4914.4248235-654.1812.8869.9889127190.5368.3520.7--703.3763.5788.9807.9

346.15 €

1 4 giorni 10161016237235-755.7914.4971.5990.6127190.5368.3---804.9865.1890.5909.5

374.63 €

1 4 giorni 1066.81066.8228235-806.5965.21022.41041.4127190.5368.3---855.7915.9941.3960.4

463.57 €

1 4 giorni 1219.21219.2204235-958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.5-1008.11068.31093.71112.8

520.23 €

1 4 giorni 1371.61371.6196235-958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.5-1160.51220.81246.21265.2

613.15 €

1 4 giorni 15241524182235596.6958.91422.41479.51498.6127190.5368.3520.7825.51130.31312.91373.11398.51417.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 76.2
Larghezza W(mm) 19.1 Corpo con finitura superficiale Galvanizzato Tipo assemblato Attacco laterale
Forma A Forma-Tipo Lato sinistro A(mm) 12.7

Supporto tecnico