Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione extra, capacità di carico fino a 160 kg (21335-20) (Codici componente)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione extra, capacità di carico fino a 160 kg (21335-20)
· Bloccaggio in chiusura

· Funzionamento più semplice

· Stabilità laterale maggiore grazie alla guida precisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21335-20-0300
21335-20-0350
21335-20-0400
21335-20-0450
21335-20-0500
21335-20-0550
21335-20-0600
21335-20-0700
21335-20-0790
21335-20-0900
21335-20-1000
21335-20-1100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

92.72 €

1 4 giorni 323.5300120130---192224---

100.55 €

1 4 giorni 373.5350120140---224256---

108.45 €

1 4 giorni 423.5400130150-160192288320128160-

116.11 €

1 4 giorni 473.5450140160-160192320352128160-

124.01 €

1 4 giorni 523.5500140160-192224384416160192-

132.01 €

1 4 giorni 573.5550140160-192224416448160192-

139.93 €

1 4 giorni 623.5600120150-256288480512192256-

155.58 €

1 4 giorni 723.5700110130288320544576608256288544

171.29 €

1 4 giorni 803.5790100100-352384672704320352384

286.94 €

1 4 giorni 923.59008090-448480768800352384416

302.69 €

1 4 giorni 1023.510007080448480512864896448480-

318.48 €

1 4 giorni 1123.5110060704485445769921024448480512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 53.1
Larghezza W(mm) 19.1 Corpo con finitura superficiale Passivato Tipo assemblato Attacco laterale
A(mm) 26

Supporto tecnico